Schneider-Electric
 
K50F013UP Bild- scope
K50F013UP
UMSCHALTER OHNE NULLSTELL. 50A 3POLIG
EAN Code EAN Code: 
3389110084160
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony K
Produkt- oder Komponententyp Kompletter Nockenschalter
Komponentenname K50
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 50 A
Montageort Frontseite
Befestigungsmodus 4 Bohrungen
Nockenschalter-Frontelement Mit Fronttafel 64 x 64 mm
Operatortyp Schwarz Griff
Verriegelung des Drehgriffs Ohne
Ausführung des Schildes Mit metallic Hinweistext, 1 - 2 schwarz Markierung
Funktion des Nockenschalters Umschalter
Rückgabe Ohne
Aus-Stellung Ohne Nullstellung
Beschreibung der Pole 3P
Schaltpositionen Rechts: 30°
Links: 330°
Schutzart (IP) IP40 entspricht IEC 60529
Zusatzmerkmale
Schaltwinkel 30 °
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 690 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
Kurzschlussstrom 5000 A
Kurzschlussschutz 63 A Patrone Sicherung, Typ gG
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 6 kV entspricht EN 947-1
6 kV entspricht IEC 947-1
Betrieb der Kontakte Gestuft schaltend
Positive Öffnung Mit
Elektrische Verbindung Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben flexibel, Klemmkapazität: 2 x 6 mm²
Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben starr, Klemmkapazität: 2 x 10 mm²
[M] Anzugsdrehmoment 2 Nm
Schaltleistung in mA 15000 mA DC bei 120 V 2 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
15000 mA DC bei 180 V 3 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
15000 mA DC bei 60 V 1 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
20000 mA DC bei 140 V 3 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
20000 mA DC bei 48 V 1 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
20000 mA DC bei 95 V 2 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
30000 mA DC bei 30 V 1 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
30000 mA DC bei 60 V 2 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
30000 mA DC bei 90 V 3 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
3500 mA DC bei 110 V 1 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
3500 mA DC bei 220 V 2 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
3500 mA DC bei 330 V 3 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
37000 mA DC bei 120 V 2 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
37000 mA DC bei 180 V 3 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
37000 mA DC bei 60 V 1 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
40000 mA DC bei 140 V 3 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
40000 mA DC bei 24 V 1 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
40000 mA DC bei 48 V 1 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
40000 mA DC bei 48 V 2 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
40000 mA DC bei 70 V 3 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
40000 mA DC bei 95 V 2 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
50000 mA DC bei 24 V 1 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
50000 mA DC bei 48 V 2 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
50000 mA DC bei 70 V 3 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
Mechanische Lebensdauer 300000 Zyklen
CAD-Gesamtbreite 64 mm
CAD-Gesamthöhe 64 mm
CAD-Gesamttiefe 120 mm
Produktgewicht 0,53 kg
Montage
Standards IEC 60947-3
Produktzertifizierungen CULus 120 V 3 hp 1 Phase
CULus 480 V 25 hp 3 Phasen
CULus 240 V 7,5 hp 1 Phase
CULus 240 V 7,5 hp 3 Phasen
Beschichtung TC
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Überspannungskategorie Klasse II entspricht IEC 60536
Klasse II entspricht NF C 20-030
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,2 cm
VPE 1 Breite 7,2 cm
VPE 1 Länge 13,7 cm
VPE 1 Gewicht 362,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 11,573 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months