|
|
|
KAXZ1S191
Betätigungselement m. Frontring Ø 28,5mm, Metall, Schlüssel Ronis 455
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony Series K
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Nockenschalter-Bedienkopf
|
Komponentenname
|
KAX
|
Produktkompatibilität
|
Frontmontagegehäuse 12 und 20 A von Ø 22 mm Bohrung
|
Nockenschalter-Frontelement
|
Mit Frontring Ø 28,5 mm, Metall
|
Operatortyp
|
Schlüssel Schlüssel 455
|
Verriegelung des Drehgriffs
|
Ohne
|
Ausführung des Schildes
|
Mit mattschwarz Hinweistext
|
Schaltwinkel
|
90 °
|
Zusatzmerkmale
Mechanische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen
|
CAD-Gesamtbreite
|
29 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
29 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
21 mm
|
Produktgewicht
|
0,065 kg
|
Kompatibilitätscode
|
KAX
|
Montage
Beschichtung
|
TC
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn entspricht IEC 68-2-27
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn entspricht IEC 68-2-6 (f = 10…150 Hz)
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 529
IP65 entspricht NF C 20-010
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,1 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,1 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
67,0 g
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|