Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

KBA40ABG4TW |
Schneider-Electric
 
KBA40ABG4TW Bild- scope
KBA40ABG4TW
KBA Endeinspeisung, 40A, Linksmontage, 3L+N+PE, Fernsteuerleitung
EAN CodeEAN Code: 
3606480000256
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Canalis
Kurzbezeichnung des Geräts KBA
Produktkompatibilität Canalis KBA Stromschienenverteiler 25…40 A
Angebotstyp Kontrollsystem
Produkt- oder Komponententyp Einspeisungseinheit
Material der Kabel Aluminium
[Ie] Betriebsbemessungstrom 40 A
25 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230-400 V
Anzahl der Kreise 1
Polarität des Sammelschienenverteilers 3L + N + PE
L + N + PE
Schutzart Ohne Schutz
Kontrolltyp Kommuniziert
Kommunikationsprotokoll DALI
KNX
Farbe Weiß (RAL 9003)
Zusatzmerkmale
Geliefertes Zubehör Endabdeckung
Montageort Links
Montagemodus Durch Schrauben
Montagehalterung Sammelschiene
Anschlüsse - Klemmen Klemmenleiste - S. 21 - Schraubklemmverbinder für 10 mm²
Breite 300 mm
Tiefe 75,5 mm
Höhe 78,5 mm
Produktgewicht 400 g
Normen IEC 61439-6
Montage
Schutzart (IP) IP55 conforming to IEC 60529
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,500 cm
VPE 1 Breite 7,500 cm
VPE 1 Länge 37,000 cm
VPE 1 Gewicht 418,000 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 15
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 7,306 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 60
VPE 3 Höhe 44,000 cm
VPE 3 Breite 60,000 cm
VPE 3 Länge 80,000 cm
VPE 3 Gewicht 34,200 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
PVC-frei Ja
Halogengehalt Leistung Halogenfreies Produkt
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months