Schneider-Electric
 
KBA40ED4305TW Bild- scope
KBA40ED4305TW
KBA gerades Element, 40A, 3m, 3L+N+PE, 5Abgänge, Fernsteuerleitung
EAN Code EAN Code: 
3606480498879
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Canalis
Kurzbezeichnung des Geräts KBA
Angebotstyp Kontrollsystem
Produkt- oder Komponententyp Gerade Länge
Beschreibung der Sammelschiene Verteilungslänge
Geräteanwendung Steckdosenverteilung
Beleuchtung
[Ie] Betriebsbemessungstrom 40 A bei 35 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230-400 V
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Polarität des Sammelschienenverteilers 3L + N + PE
Anzahl der Kreise 1
Anzahl der Abzweigstellen 5
Kontrolltyp Kommuniziert
Kommunikationsprotokoll DALI
KNX
Montagemodus Durch Clips
Zusatzmerkmale
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 690 V
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 0,94 kA
[Ipk] Bemessungs-Stoßstrom 9,6 kA
Thermische Belastungsgrenze 900 kA².s
Max. abgestrahltes Magnetfeld 2 pT
THDI 0…15 % 40 A
15…33 % 32 A
33…100 % 28 A
Max. Spannungsabfall <0,3 V mit Leistungsfaktor = 1 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
<0,28 V mit Leistungsfaktor = 0,9 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
<0,25 V mit Leistungsfaktor = 0,8 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
<0,22 V mit Leistungsfaktor = 0,7 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
Normen EN/IEC 61439-6
EN/IEC 61439-1
Breite 30 mm
Höhe 46 mm
Länge 3 m
Farbe Weiß (RAL 9003)
Produktgewicht 3,1 kg
Montage
Schutzart (IP) IP55 entspricht EN/IEC 60529
Schutzart (IK) IK06 entspricht EN/IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…35 °C (100 % von In)
35…40 °C (96 % von In)
40…45 °C (93 % von In)
45…50 °C (89 % von In)
50…55 °C (85 % von In)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,6 cm
VPE 1 Breite 3,0 cm
VPE 1 Länge 300,0 cm
VPE 1 Gewicht 3,2 kg
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 10,5 cm
VPE 2 Breite 10,5 cm
VPE 2 Länge 318,0 cm
VPE 2 Gewicht 20,2 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
PVC-frei Ja
Halogengehalt Leistung Halogenfreies Produkt
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months