|
|
|
KBB25ED2303W
KBB gerades Element, 25A, 3m, L+N+PE, 3Abgänge
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktbereich
|
Canalis
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Stromschienenverteiler
|
Produktkompatibilität
|
KBB
|
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung
|
Beleuchtung
Netzsteckdosenverteilung
|
Maximales abgestrahltes Magnetfeld
|
2 pT
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230-400 V
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V
|
[Ie] Nennbetriebsstrom
|
25 A bei 35 °C
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
0,44 kA
|
[Ipk] Bemessungs-Stoßstrom
|
4,4 kA
|
Thermische Belastungsgrenze
|
195 kA².s
|
THDI
|
0…15 % 25 A
15…33 % 20 A
33…100 % 16 A
|
Max. Spannungsabfall
|
<0,72 V mit Leistungsfaktor = 1 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
<0,67 V mit Leistungsfaktor = 0,9 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
<0,61 V mit Leistungsfaktor = 0,8 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
<0,55 V mit Leistungsfaktor = 0,7 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
|
Montagemodus
|
Durch Schrauben
|
Beschr. d. Sammelschiene
|
Gerade Länge
|
Sammelschienenbündelpolarität
|
L + N + PE
|
Anzahl Kreise
|
1
|
Anzahl Anzapf-Auslässe
|
3
|
Kontrolltyp
|
Ohne
|
Normen
|
EN/IEC 61439-6
EN/IEC 61439-1
|
Breite
|
30 mm
|
Höhe
|
46 mm
|
Länge
|
3 m
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
Produktgewicht
|
2,4 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP55 entspricht EN/IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK06 entspricht EN/IEC 62262
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…35 °C (100 % von In)
35…40 °C (96 % von In)
40…45 °C (93 % von In)
45…50 °C (89 % von In)
50…55 °C (85 % von In)
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
310,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
5,0 kg
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
12,9 cm
|
VPE 2 Breite
|
16,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
314,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
30,0 kg
|
VPE 3 Art
|
PAL
|
VPE 3 Menge
|
72
|
VPE 3 Höhe
|
51,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
64,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
320,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
380,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Enthält Halogene
|
Halogenfreies Produkt
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|