|
|
|
KBB40ABD44TW
KBB Endeinspeisung 40A, Rechtsmontage, 2 Netze, 3L+N+PE, Fernsteuerltg.
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Canalis
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
KBB
|
Produktkompatibilität
|
Canalis KBB busbar trunking 25…40 A
|
Angebotstyp
|
Control system
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Einspeisungseinheit
|
Stangenmaterial
|
Aluminium
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
40 A
25 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230-400 V
|
Anzahl Kreise
|
2
|
Sammelschienenbündelpolarität
|
3L + N + PE
L + N + PE
|
Schutzart
|
Ohne Schutz
|
Steuerungstyp
|
Kommuniziert
|
Kommunikationsprotokoll
|
DALI
KNX
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
Zusatzmerkmale
Geliefertes Zubehör
|
Endabdeckung
|
Montageort
|
Rechts
|
Montagemodus
|
Durch Clips
|
Montagehalterung
|
Sammelschiene
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Klemmenleiste - Pg 21 - Schraubklemmenverbinder für 6…10 mm²
|
Breite
|
244 mm
|
Tiefe
|
103,5 mm
|
Höhe
|
75,5 mm
|
Produktgewicht
|
500 g
|
Normen
|
IEC 61439-6
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP55 entspricht IEC 60529
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
27,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
700,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
9,177 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
48
|
VPE 3 Höhe
|
45,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
45,208 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Enthält Halogene
|
Halogenfreies Produkt
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|