|
|
|
KBB40ED2202W
KBB gerades Element, 40A, 2m, L+N+PE, 2Abgänge
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Canalis
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
KBB
|
Angebotstyp
|
Classic
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Gerader Schienenkasten
|
Beschr. d. Sammelschiene
|
Verteilungslänge
|
Geräteanwendung
|
Netzsteckdosenverteilung
Beleuchtung
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
40 A bei 35 °C
25 A bei 35 °C
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230-400 V
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Sammelschienenbündelpolarität
|
L + N + PE
|
Anzahl Kreise
|
1
|
Anzahl Anzapf-Auslässe
|
2
|
Steuerungstyp
|
Ohne
|
Montagemodus
|
Durch Schrauben
|
Zusatzmerkmale
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
0,94 kA
|
[Ipk] Bemessungs-Stoßstrom
|
9,6 kA
|
Thermische Belastungsgrenze
|
900 kA².s
|
Maximales abgestrahltes Magnetfeld
|
2 pT
|
THDI
|
0…15 % 40 A
15…33 % 32 A
33…100 % 28 A
|
Max. Spannungsabfall
|
<0,3 V mit Leistungsfaktor = 1 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
<0,28 V mit Leistungsfaktor = 0,9 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
<0,25 V mit Leistungsfaktor = 0,8 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
<0,22 V mit Leistungsfaktor = 0,7 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
|
Normen
|
EN/IEC 61439-6
EN/IEC 61439-1
|
Breite
|
30 mm
|
Höhe
|
46 mm
|
Länge
|
2 m
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
Produktgewicht
|
1,7 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP55 entspricht EN/IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK06 entspricht EN/IEC 62262
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…35 °C (100 % von In)
35…40 °C (96 % von In)
40…45 °C (93 % von In)
45…50 °C (89 % von In)
50…55 °C (85 % von In)
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
214,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
3,600 kg
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
13,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
16,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
215,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
23,000 kg
|
VPE 3 Art
|
PAL
|
VPE 3 Menge
|
72
|
VPE 3 Höhe
|
51,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
65,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
220,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
259,200 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Enthält Halogene
|
Halogenfreies Produkt
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|