|
|
|
KBB40ZFG1
KBA KBB Halter für Kabelkanal 25mm zur Montage an KBx40ZFPU
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Canalis
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Unterstützung
|
Produktkompatibilität
|
KBB
KBA
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Zusatzmerkmale
Zubehör / Teilekategorie
|
Befestigungszubehör
|
Montageort
|
Auf Kabelkanälen
|
Montagemodus
|
Durch Clips
|
Montagehalterung
|
Sammelschiene
|
Breite
|
26,5 mm
|
Höhe
|
33 mm
|
Produktgewicht
|
0,1 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 61439-6
IEC 60439-2
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
2,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
3,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
12,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
4,500 cm
|
VPE 2 Breite
|
9,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
11,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
660,000 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
100
|
VPE 3 Höhe
|
13,500 cm
|
VPE 3 Breite
|
20,500 cm
|
VPE 3 Länge
|
30,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
3,600 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Enthält Halogene
|
Halogenfreies Produkt
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|