|
|
|
KBB40ZFPU
KBB Befestigungsbügel zur Aufhängung an Gewindestab M6
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Canalis
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Halterung
|
Produktkompatibilität
|
KBB
KBA
|
Montage der Befestigungsvorr.
|
Hängend an Gewindestange
|
Max. Last
|
50 kg
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Zusatzmerkmale
Zubehör / Teilekategorie
|
Befestigungszubehör
|
Breite
|
55 mm
|
Tiefe
|
22 mm
|
Höhe
|
266,5 mm
|
Produktgewicht
|
160 g
|
Montage
Normen
|
IEC 61439-6
IEC 60439-2
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
26,700 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
124,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
13,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
19,500 cm
|
VPE 2 Länge
|
29,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,240 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
400
|
VPE 3 Höhe
|
76,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
56,600 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Enthält Halogene
|
Halogenfreies Produkt
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|