Schneider-Electric
 
KBB40ZFSL Bild- scope
KBB40ZFSL
KBB Befestigungsbügel zur Aufhängung mit Stahlseil
EAN Code EAN Code: 
3606480320965
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Canalis
Produkt- oder Komponententyp Halterung
Produktkompatibilität KBB
Montage der Befestigungsvorrichtung An einer Gewindestange aufgehängt
Max. Last 60 kg
Farbe Weiß (RAL 9003)
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Zubehör / Teilekategorie Befestigungszubehör
Produktgewicht 35 g
Montage
Normen IEC 61439-6
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,4 cm
VPE 1 Breite 5,5 cm
VPE 1 Länge 8 cm
VPE 1 Gewicht 58 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 4 cm
VPE 2 Breite 15 cm
VPE 2 Länge 15 cm
VPE 2 Gewicht 580 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 70
VPE 3 Höhe 20 cm
VPE 3 Breite 19,6 cm
VPE 3 Länge 39,7 cm
VPE 3 Gewicht 4,332 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Nachhaltige Verpackung Ja
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate