|
|
|
KBB40ZJ44W
KBB zusätzlicher Verbindungsblock, 40A, 2Netze, 3L+N+PE
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Canalis
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Einspeisekasten, Verbindungsblock
|
Produktkompatibilität
|
KBB
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
25 A
40 A
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung
|
Netzsteckdosenverteilung
Beleuchtung
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230-400 V
|
Steuerungstyp
|
Ohne
|
Anzahl Kreise
|
2
|
Produktgewicht
|
640 g
|
Montage
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht IEC 62262
|
Schutzart (IP)
|
IP55 entspricht IEC 60529
|
Normen
|
IEC 60439-2
IEC 61439-6
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,9 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
20,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
537,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,784 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
72
|
VPE 3 Höhe
|
43,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
47,104 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Halogenfreies Produkt
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|