|
|
|
KBC16DCB24
Abzweigvorrichtung, Canalis KB, 16A, Polarität 2L+PE, mit Phasenwahl, direkter Anschluss, kompatibles DALI-Protokoll
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Canalis
|
Angebotstyp
|
Klassisch
Kontrollsystem
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Stecker
|
Geräteanwendung
|
Beleuchtung
Steckdosenverteilung
|
Kompatible Produktfamilie
|
Canalis KBA Stromschienenverteiler
Canalis KBB Stromschienenverteiler
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
16 A bei 35 °C
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 - 240 V
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Kommunikationsprotokoll
|
DALI
|
Polarität Abzweigeinheit
|
L1 + L2 + PE
L1 + L3 + PE
L2 + L3 + PE
|
Abzweigeinheit Steckverbinder Typ
|
Mit Phasenauswahl
|
Farbe des Abzweigschlosses
|
Grün
|
Zusatzmerkmale
Farbe
|
Hellgrau (RAL 7035)
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V
|
Schutzart
|
Ohne Schutz
|
Breite
|
114 mm
|
Tiefe
|
62 mm
|
Höhe
|
60 mm
|
Produktgewicht
|
65 g
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Normen
|
EN/IEC 61439-1
EN/IEC 61439-6
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP55 entspricht EN/IEC 60529
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
11,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
68,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
12,500 cm
|
VPE 2 Breite
|
13,500 cm
|
VPE 2 Länge
|
32,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
804,000 g
|
VPE 3 Art
|
S04
|
VPE 3 Menge
|
80
|
VPE 3 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
6,410 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
SCIP-Nummer
|
A00ffde8-c8af-46f6-a6fd-9197f6ad975b
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|