Schneider-Electric
 
KBC16DCS302T Bild- scope
KBC16DCS302T
KBC Abgangsadapter, 16A, direkt, L1+N+PE, 2m Kabel, Fernsteuerkontakt & Buskabel
EAN Code EAN Code: 
3606480906657
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Canalis
Produkt- oder Komponententyp Abgangseinheit
Kurzbezeichnung des Geräts KBC
Geräteanwendung Beleuchtung
Kompatible Produktfamilie Canalis KBB Stromschienenverteiler
Canalis KBA Stromschienenverteiler
Nennbetriebsstrom Ie 16 A bei 35 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 - 240 V
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Polarität Abzweigeinheit L3 + N + PE
Abzweigeinheit Steckverbinder Typ Mit fester Polarität
Schlossfarbe Abzweig Braun
Zusatzmerkmale
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 690 V
Schutzart Ohne Schutz
Elektrische Verbindung Vorverdrahtet mit SO5Z1Z1-F - 6 1 mm² für 2 m lang
Breite 55 mm
Tiefe 12,5 mm
Höhe 42 mm
Produktgewicht 100 g
Menge pro Satz Satz à 10
Normen EN/IEC 61439-1
EN/IEC 61439-6
Montage
Schutzart (IP) IP55 conforming to EN/IEC 60529
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,000 cm
VPE 1 Breite 5,000 cm
VPE 1 Länge 6,000 cm
VPE 1 Gewicht 110,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 10,000 cm
VPE 2 Breite 15,000 cm
VPE 2 Länge 39,000 cm
VPE 2 Gewicht 1,337 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 480
VPE 3 Höhe 75,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 70,000 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Enthält Halogene Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months