Schneider-Electric
 
KBD1PZ Bild- scope
KBD1PZ
Front-Drehgriff KBD, für VN-12, VN-20, V02-V2, schwarzer Griff
EAN Code EAN Code: 
3389110805734
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts KDB1
Produkt- oder Komponententyp Drehgriff
Produktkompatibilität V02 - V2
VN12
VN20
Grifffarbe Schwarz
Zusatzmerkmale
Farbe der Grifffrontplatte Schwarz
Verriegelung des Drehgriffs Ohne
Beschriftung 0 - 1
Befestigung Loch 22,5 mm
Abmessung der Frontplatte des Griffs 60 x 60 mm
Höhe 60 mm
Breite 60 mm
Produktgewicht 0,055 kg
Montage
Schutzart (IP) IP65
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,5 cm
VPE 1 Breite 6,5 cm
VPE 1 Länge 8,0 cm
VPE 1 Gewicht 80,5 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 15
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 1,496 kg
Nachhaltigkeit
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 1
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months