Schneider-Electric
 
KDD1PZ Bild- scope
KDD1PZ
Front-Drehgriff KDD, für VN-12, VN-20, V02-V2, roter Griff
EAN Code EAN Code: 
3389110805741
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts KDD1
Produkt- oder Komponententyp Drehgriff
Produktkompatibilität VN12
V02 - V2
VN20
Grifffarbe Rot
Zusatzmerkmale
Farbe der Grifffrontplatte Gelb
Verriegelung des Drehgriffs Ohne
Beschriftung 0 - 1
Befestigung Loch 22,5 mm
Abmessung der Frontplatte des Griffs 60 x 60 mm
Höhe 60 mm
Breite 60 mm
Produktgewicht 0,082 kg
Montage
Schutzart (IP) IP65
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,000 cm
VPE 1 Breite 7,000 cm
VPE 1 Länge 8,500 cm
VPE 1 Gewicht 81,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 15
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 1,546 kg
Nachhaltigkeit
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months