|
|
|
KDF2PZ
Front-Drehgriff KDF, für V3, V4, langer roter Griff
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung MÄR 13, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
KDF2
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Drehgriff
|
Produktkompatibilität
|
V3
V4
|
Grifffarbe
|
Rot
|
Zusatzmerkmale
Farbe der Grifffrontplatte
|
Gelb
|
Verriegelung des Drehgriffs
|
Ohne
|
Beschriftung
|
0 - 1
|
Befestigung
|
Durch 4 Schrauben
|
Abmessung der Frontplatte des Griffs
|
60 x 60 mm
|
Höhe
|
60 mm
|
Breite
|
60 mm
|
Produktgewicht
|
0,07 kg
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,4 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
76,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
15
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,474 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|