Schneider-Electric
 
KH025SD541 Bild- scope
KH025SD541
KH Abgangskasten 250A, Leergehäuse für Compact NSX 4-pol.
EAN Code EAN Code: 
3389118240315
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Canalis
Kompatible Produktfamilie Canalis KT Stromschienenverteiler
Canalis KH Stromschienenverteiler
Produkt- oder Komponententyp Abzweigeinheit
Kompatibilität von Sammelschiene Canalis KT Stromschienenverteiler mit KH Typ steckbar
Canalis KHF und KGF Stromschienenverteilersteckbar
[Ie] Betriebsbemessungstrom 250 A
Schutzart Leistungsschalter: NSX250
Geliefertes Zubehör Leistungsschalter separat zu bestellen
Montagemodus Steckbar mit automatischem Klemmsystem
Polarität Abzweigeinheit 3L+N+PE
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung Mittlere Energieverteilung
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 690 V
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 800 V
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Kontrolltyp Verlängerter Drehgriff
Elektrische Verbindung Kabelklemme 150 mm² (x1)
Tür- / Deckelöffnungsseite Unten
Normen IEC 61439-1
IEC 61439-6
Farbe Weiß (RAL 9001)
Breite 590 mm
Tiefe 212 mm
Tiefe (Tür offen) 520 mm
Höhe 371 mm
Produktgewicht 32 kg
Montage
Erdungssystem IT
TN-S
TT
Schutzart (IP) IP31 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK08 entspricht IEC 62262
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 62,0 cm
VPE 1 Breite 60,0 cm
VPE 1 Länge 72,0 cm
VPE 1 Gewicht 25,0 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
Nachhaltige Verpackung Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate