Schneider-Electric
 
KH040SD9502 Bild- scope
KH040SD9502
KH Abgangskasten 400A - JM-Sicherungslasttr. - 3L+PEN, lichtbogenfest
EAN Code EAN Code: 
3389118239180
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Canalis
Kompatible Produktfamilie Canalis KT Stromschienenverteiler
Canalis KH Stromschienenverteiler
Produkt- oder Komponententyp Abgangseinheit
Kompatibilität von Sammelschiene Canalis KT Stromschienenverteiler mit KH Typ steckbar Steckdosen
Canalis KHF und KGF Stromschienenverteilersteckbar Steckdosen
Nennbetriebsstrom Ie 400 A
Schutzart Müller-Trennschalter: DIN Sicherung, Größe 2 - 400 A
Geliefertes Zubehör Lastentrennschalter
Montagemodus Steckbar mit automatischem Klemmsystem
Polarität Abzweigeinheit 3L+PEN
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung Mittlere Energieverteilung
Betriebsbemessungsspannung Ue 690 V
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV
Nennisolationsspannung Ui 800 V
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Tür- / Deckelöffnungsseite Vorderseite
Normen IEC 61641
IEC 61439-1
IEC 61439-6
Farbe Weiß (RAL 9001)
Breite 680 mm
Tiefe 285 mm
Höhe 460 mm
Produktgewicht 39 kg
Montage
Erdungssystem TN-C
Schutzart (IP) IP43 conforming to IEC 60529
Schutzart (IK) IK08 conforming to IEC 62262
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 63,000 cm
VPE 1 Breite 65,500 cm
VPE 1 Länge 82,500 cm
VPE 1 Gewicht 80,000 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate