Schneider-Electric
 
KHB0250SE4 Bild- scope
KHB0250SE4
Steckbare Abzweigvorrichtung, Canalis KH, mit Lasttrennschalter für DIN-Sicherung Größe 1, 250A, 3L+N+PE, weiß RAL9001
EAN Code EAN Code: 
3606482094116
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Canalis
Kompatible Produktfamilie Canalis KT Stromschienenverteiler
Canalis KH
Produkt- oder Komponententyp Abzweigeinheit
Kompatibilität der Sammelschienenverteiler Canalis KT Stromschienenverteiler mit KH Typ steckbar
Canalis KHF und KGF Stromschienenverteilersteckbar
[Ie] Betriebsbemessungstrom 250 A bei 35 °C
Schutzart Sicherung für Lasttrennschalter: DIN Sicherung, Größe 1
Geliefertes Zubehör Sicherung
Montagemodus Steckbar mit automatischem Klemmsystem
Polarität Abzweigeinheit 3L+N+PE
Farbe Weiß (RAL 9001)
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung Hochleistungsverteilung
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 500 V
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 500 V
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Kontrolltyp Drehgriff
Elektrische Verbindung Kabelklemme - ISO32 150 mm² (x1) - für L/N
Kabelklemme - ISO32 70 mm² (x1) - für PE
Tür- / Deckelöffnungsseite Frontseite
Abschaltmodus der Abzweigvorrichtung Durch das Herausziehen
Normen IEC 61439-1
IEC 61439-6
IEC 61641
Breite 664 mm
Tiefe 490 mm
Höhe 403 mm
Produktgewicht 33 kg
Montage
Erdungssystem TT
TN-S
IT
Schutzart (IP) IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK08 entspricht IEC 62262
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 61 cm
VPE 1 Breite 60 cm
VPE 1 Länge 72 cm
VPE 1 Gewicht 41 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
PVC-frei Ja
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate