|
|
|
KNA100EDF430
KNA flexibler Schienenkasten, 100A, 3m
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Canalis
|
Produktname
|
KN
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Flexible element
|
Beschr. d. Sammelschiene
|
Flexible Länge
|
Geräteanwendung
|
Geringe Energieverteilung
|
Richtungsänderungstyp
|
3 Abmessungen
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
100 A bei 35 °C
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230-500 V
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Anzahl Kreise
|
1
|
Steuerungstyp
|
Ohne
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9001)
|
Zusatzmerkmale
Montagemodus
|
Durch Schrauben
|
Thermische Belastungsgrenze
|
1980 kA².s
|
Maximales abgestrahltes Magnetfeld
|
0,106 µT
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
500 V
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
1,4 kA
|
[Ipk] Bemessungs-Stoßstrom
|
14 kA
|
THDI
|
0…15 % 100 A
15…33 % 80 A
33…100 % 63 A
|
Länge
|
3 m
|
Produktgewicht
|
5 kg
|
Normen
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP55 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht IEC 62262
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…35 °C ohne Leistungsminderung
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
12,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
5,000 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
20
|
VPE 2 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
108,000 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Halogenfreies Produkt
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|