Schneider-Electric
 
KNA160ZJ4 Bild- scope
KNA160ZJ4
KNA zusätzlicher Verbindungsblock, 160A
EAN Code EAN Code: 
3606485013237
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Canalis
Produktname KN
Produkt oder Komponententyp Elektrische und mechanische Verbindung
Produktkompatibilität KN
Betriebsbemessungstrom Ie 100 A
160 A
Angebotstyp Ersatzteil
Farbe Weiß (RAL 9001)
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung Geringe Energieverteilung
Betriebsbemessungsspannung Ue 230-500 V
Betätigungsart Ohne
Anzahl Kreise 1
Breite 200 mm
Tiefe 38 mm
Höhe 100 mm
Produktgewicht 600 g
Montage
Schutzart (IK) IK08 entspricht IEC 62262
Schutzart (IP) IP55 entspricht IEC 60529
Normen IEC 61439-6
IEC 60439-2
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 515,0 g
Höhe VPE1 3,0 cm
Breite VPE1 10,0 cm
Länge VPE1 20,0 cm
Verpackungstyp VPE2 S02
Inhaltsmenge VPE2 15
Gewicht VPE2 7,966 kg
Höhe VPE2 15,0 cm
Breite VPE2 30,0 cm
Länge VPE2 40,0 cm
Verpackungstyp VPE3 P06
Inhaltsmenge VPE3 60
Gewicht VPE3 38,264 kg
Höhe VPE3 29,0 cm
Breite VPE3 80,0 cm
Länge VPE3 60,0 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene Halogenfreies Produkt
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months