|
|
|
KNB16CN5
KN Abgangsadapter, 16A, 3L+N+PE, für Sicherungen E14 Neozed
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Canalis
|
Kompatible Produktfamilie
|
Canalis KN Stromschienenverteiler
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abgangseinheit
|
Kompatibilität von Sammelschiene
|
Canalis KN Stromschienenverteilersteckbar Steckdosen
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
16 A bei 35 °C
|
Schutzart
|
Sicherungslasttrennschalter: Neozed Sicherung, Größe E14 entspricht DIN Standard
|
Geliefertes Zubehör
|
Sicherung separat zu bestellen
Kabelklemme
|
Montagemodus
|
Steckbar mit fester Polarität
|
Polarität Abzweigeinheit
|
3L+N+PE
3L+PE
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9001)
|
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung
|
Geringe Energieverteilung
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
230-500 V abhängig vom Schutzgerät
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4,6 kV
|
Nennisolationsspannung Ui
|
500 V abhängig vom Schutzgerät
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Elektrische Verbindung
|
Kabelklemme - ISO32 - Kabel: 4 mm² flexibel
Kabelklemme - ISO32 - Kabel: 6 mm² fest
|
Tür- / Deckelöffnungsseite
|
Vorderseite
|
Abzweigeinheit getrennter Modus
|
Durch Entfernen des Abgangsadapters
|
Normen
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Breite
|
135 mm
|
Tiefe
|
90 mm
|
Höhe
|
165 mm
|
Produktgewicht
|
0,6 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP55 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht IEC 62262
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
12,600 cm
|
VPE 1 Breite
|
16,600 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,600 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
920,000 g
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
144
|
VPE 2 Höhe
|
80,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
133,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Halogenfreies Produkt
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|