Schneider-Electric
 
KNT100ED4303 Bild- scope
KNT100ED4303
KNT gerades Elemente, 100A, 3m, 3Abgänge
EAN Code: 
3606480003356
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Canalis
Produktname KN
Produkt oder Komponententyp Stromschienenverteiler
Beschr. d. Sammelschiene Verteilungslänge
Geräteanwendung Geringe Energieverteilung
Nennbetriebsstrom Ie 100 A bei 35 °C
Sammelschienenbündelpolarität 3L + PEN
3L + N + PE
Anzahl Anzapf-Auslässe 3
Länge 3 m
Zusatzmerkmale
Betriebsbemessungsspannung Ue 230-500 V
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV
Nennisolationsspannung Ui 500 V
Nennkurzzeitstrom Icw 2,8 kA
Ipk-Nennstoßstrom 14 kA
Elektrische Verbindung Geschmierter Gleitanschluss
Ausgestrahltes Magnetfeld 0,106 µT
Thermische Belastungsgrenze 8000 kA².s
THDI 0…15 % 100 A
15…33 % 80 A
33…100 % 63 A
Max. Spannungsabfall <0,088 V mit Leistungsfaktor = 1 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
<0,089 V mit Leistungsfaktor = 0,9 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
<0,084 V mit Leistungsfaktor = 0,8 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
<0,077 V mit Leistungsfaktor = 0,7 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
Montagevariante Mit Schrauben
Neutralposition Nach oben
Anzahl Kreise 1
Betätigungsart Kommuniziert
Normen IEC 61439-6
IEC 60439-2
Breite 92 mm
Tiefe 27,5 mm
Farbe Weiß (RAL 9001)
Produktgewicht 6,7 kg
Montage
Schutzart (IP) IP55entsprichtIEC 60529
Schutzart (IK) IK08 entspricht IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…35 °C (100 % von In)
35…40 °C (97 % von In)
40…45 °C (94 % von In)
45…50 °C (91 % von In)
50…55 °C (87 % von In)
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 5 kg
Höhe VPE1 3,5 cm
Breite VPE1 10 cm
Länge VPE1 310 cm
Verpackungstyp VPE2 BB1
Inhaltsmenge VPE2 4
Gewicht VPE2 22 kg
Höhe VPE2 11 cm
Breite VPE2 16 cm
Länge VPE2 314 cm
Verpackungstyp VPE3 B3M
Inhaltsmenge VPE3 48
Gewicht VPE3 367,8 kg
Höhe VPE3 45,4 cm
Breite VPE3 68 cm
Länge VPE3 320 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene Halogenfreies Produkt
Contractual warranty
Garantie 18 months