Schneider-Electric
 
KSA1000CM4AF Bild- scope
KSA1000CM4AF
KSA gerades Element, 1000A, Wahllänge, Transport, Brandschott
EAN Code EAN Code: 
3606489508555
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Canalis
Kurzbezeichnung des Geräts KSA
Angebotstyp Steighauptleitungen
Produkt- oder Komponententyp Stromschienenverteiler
Beschr. d. Sammelschiene Vertical transport length
Feuersperre
Produktkompatibilität Canalis KSA busbar trunking 500…1000 A
Stangenmaterial Aluminium
Sammelschienenbündelpolarität 3L + N + PE
Anzahl Anzapf-Auslässe 0
Nennbetriebsstrom Ie 1000 A bei 35 °C
Schutzart (IP) IP55 entspricht IEC 60529
Montagemodus Durch Schrauben
Abmessungstyp Sonderanfertigung
Länge 0,8…1,9 m
Farbe Weiß (RAL 9001)
Zusatzmerkmale
Anzahl der Pole 4
Neutralposition Rechts
Montageposition Vertikal
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230-690 V
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 690 V
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 37,4 kA
[Ipk] Bemessungs-Stoßstrom 78,7 kA
Elektrische Verbindung Geschmierter Gleitanschluss
Breite 113 mm
Höhe 146 mm
Produktgewicht 37 kg
Ausgestrahltes Magnetfeld 1,27 µT
Thermische Belastungsgrenze 1758000 kA².s
THDI 0…15 % 1000 A
15…33 % 800 A
33…100 % 630 A
Max. Spannungsabfall <0,005 V mit Leistungsfaktor = 1 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
<0,007 V mit Leistungsfaktor = 0,9 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
<0,007 V mit Leistungsfaktor = 0,8 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
<0,008 V mit Leistungsfaktor = 0,7 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
Normen IEC 61439-1
IEC 61439-6
Montage
Schutzart (IK) IK08 entspricht IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Betrieb 35 °C (ohne Leistungsminderung)
55 °C (mit Leistungsminderungsfaktor)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 17,3 cm
VPE 1 Breite 12,2 cm
VPE 1 Länge 195 cm
VPE 1 Gewicht 43,35 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate