|
|
|
KSA250ABGD5
KSA Endeinspeisung, 250A, für Leistungsschalter NSX 3pol.,Linksmontage
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Canalis
|
Produktname
|
KS
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
KSA
|
Produktkompatibilität
|
Canalis KSA busbar trunking 100…250 A
|
Angebotstyp
|
Advanced
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Einspeisungseinheit
|
Stangenmaterial
|
Aluminium
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
250 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230-690 V
|
Anzahl Kreise
|
1
|
Sammelschienenbündelpolarität
|
3L + PEN
|
Schutzart
|
Leistungsschalterschutz
|
Steuerungstyp
|
Drehgriff
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9001)
|
Zusatzmerkmale
Montageort
|
Links
|
Montagehalterung
|
Sammelschiene
|
Gehäusematerial
|
Metall
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Kabel mit Öse
Schienen
|
Breite
|
742 mm
|
Tiefe
|
276 mm
|
Höhe
|
309 mm
|
Produktgewicht
|
17,3 kg
|
Normen
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP55 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht IEC 62262
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
21,8 cm
|
VPE 1 Breite
|
35,3 cm
|
VPE 1 Länge
|
74,7 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
20,41 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
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
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Halogenfreies Produkt
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|