Schneider-Electric
 
KSA250ABZFL21 Bild- scope
KSA250ABZFL21
KSA Zubehör, Flanschplatte für FL21 Zugentlastungen für KSA250AB4
EAN Code EAN Code: 
3606485071916
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Canalis
Produktname KS
Produkt- oder Komponententyp Kabeleinführungsplatte
Zubehör / Teilekategorie Verkabelungszubehör
Produktkompatibilität KSA250AB4
FL21
Montagehalterung Speiseeinheit
Zusatzmerkmale
[Ie] Betriebsbemessungstrom 250 A
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Höhe 168,5 mm
Breite 300 mm
Anzahl der Ausschnitte 1 Ausschnitt
Abmessungen des Ausschnitts 194 x 69 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,200 cm
VPE 1 Breite 35,200 cm
VPE 1 Länge 47,400 cm
VPE 1 Gewicht 500,000 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene Halogenfreies Produkt
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months