Schneider-Electric
 
KSA250DLE41A Bild- scope
KSA250DLE41A
KSA Winkelelement, 250A, flach PE innen, Wahllänge
EAN Code EAN Code: 
3606489510077
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Canalis
Produktname KS
Kurzbezeichnung des Geräts KSA
Angebotstyp Advanced
Produkt- oder Komponententyp Winkelstück
Beschr. d. Sammelschiene Standard auf Sonderanfertigung (nur eine Seite)
Produktkompatibilität Canalis KSA busbar trunking 100…250 A
Geräteanwendung Richtungsänderung
Stangenmaterial Aluminium
Sammelschienenbündelpolarität 3L + N + PE
Nennbetriebsstrom Ie 250 A bei 35 °C
Schutzart (IP) IP55 conforming to IEC 60529
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230-690 V
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Öffnungswinkel 90 °
Richtungsänderungstyp Richtung 1: hochkant zu aufwärts - neutral zu links
Farbe Weiß (RAL 9001)
Abmessungstyp Sonderanfertigung
Zusatzmerkmale
Länge 250 mm A
250…750 mm B
Breite 54 mm
Höhe 146 mm
Montageort Auf Kabelkanälen
Montageposition Jede Position
Elektrische Verbindung Geschmierter Gleitanschluss
Montagemodus Durch Schrauben
Normen IEC 61439-1
IEC 61439-6
Montage
Schutzart (IK) IK08 conforming to IEC 62262
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,3 cm
VPE 1 Breite 87,0 cm
VPE 1 Länge 87,0 cm
VPE 1 Gewicht 34,0 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate