Schneider-Electric
 
KSA250DLL41F Bild- scope
KSA250DLL41F
KSA Winkelelement, 250A,hochkant, Wahllänge, Brandschott
EAN Code EAN Code: 
3606489510220
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Canalis
Produktname KS
Kurzbezeichnung des Geräts KSA
Angebotstyp Erweitert
Produkt- oder Komponententyp Winkelstück
Beschreibung der Sammelschiene Feuersperre auf Maßanfertigung (nur eine Seite)
Produktkompatibilität Canalis KSA Stromschienenverteiler 100…250 A
Geräteanwendung Richtungsänderung
Material der Kabel Aluminium
Polarität des Sammelschienenverteilers 3L + N + PE
[Ie] Betriebsbemessungstrom 250 A bei 35 °C
Schutzart (IP) IP55 entspricht IEC 60529
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 - 690 V
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Öffnungswinkel 90 °
Richtungsänderungstyp Richtung 1: hochkant zu links - neutral zu nach oben
Farbe Weiß (RAL 9001)
Abmessungstyp Maßanfertigung
Zusatzmerkmale
Länge 200 mm für die Seite A
700…1200 mm für die Seite B
Breite 54 mm
Höhe 146 mm
Montageort Auf Kabelkanälen
Montageposition Jede Position
Elektrische Verbindung Geschmierter Gleitkontakt
Montagemodus Durch Schrauben
Normen IEC 61439-1
IEC 61439-6
Montage
Schutzart (IK) IK08 entspricht IEC 62262
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 16,7 cm
VPE 1 Breite 72,6 cm
VPE 1 Länge 93,1 cm
VPE 1 Gewicht 15,0 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate