Schneider-Electric
 
KSA250DMBL41F Bild- scope
KSA250DMBL41F
KSA Mehrfachrichtungsänderung, 250A, aufwärts rechts, Brandschott
EAN Code EAN Code: 
3606489511609
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Canalis
Produktname KS
Kurzbezeichnung des Geräts KSA
Angebotstyp Advanced
Produkt- oder Komponententyp Mehrwege-Winkelstück
Beschr. d. Sammelschiene Feuersperre auf Sonderanfertigung (nur eine Seite)
Produktkompatibilität Canalis KSA busbar trunking 100…250 A
Geräteanwendung Richtungsänderung
Conductors material Aluminium
Sammelschienenbündelpolarität 3L + N + PE
Nennbetriebsstrom Ie 250 A bei 35 °C
Schutzart (IP) IP55 conforming to IEC 60529
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230-690 V
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Öffnungswinkel 90 °
Richtungsänderungstyp Richtung 1: hochkant zu aufwärts -
Richtung 2: Flach zu rechts -
Farbe Weiß (RAL 9001)
Abmessungstyp Sonderanfertigung
Länge 250 mm A
700…1200 mm B
200 mm C
Zusatzmerkmale
Breite 54 mm
Tiefe 146 mm
Montageort Auf Kabelkanälen
Montagemodus Durch Schrauben
Elektrische Verbindung Geschmierter Gleitanschluss
Normen IEC 61439-1
IEC 61439-6
Montage
Schutzart (IK) IK08 conforming to IEC 62262
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 77,5 cm
VPE 1 Breite 92,0 cm
VPE 1 Länge 77,9 cm
VPE 1 Gewicht 44,0 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate