Schneider-Electric
 
KSA250DZCH41A Bild- scope
KSA250DZCH41A
KSA Z-Element, 250A, hochkant, rechts-links, Wahllänge
EAN Code EAN Code: 
3606489511111
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Canalis
Produktname KS
Kurzbezeichnung des Geräts KSA
Angebotstyp Erweitert
Produkt- oder Komponententyp Z-Winkelstück
Beschreibung der Sammelschiene Standard auf Maßanfertigung (nur eine Seite)
Produktkompatibilität Canalis KSA Stromschienenverteiler 100…250 A
Geräteanwendung Richtungsänderung
Material der Kabel Aluminium
Polarität des Sammelschienenverteilers 3L + N + PE
[Ie] Betriebsbemessungstrom 250 A bei 35 °C
Schutzart (IP) IP55 entspricht IEC 60529
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 - 690 V
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Öffnungswinkel 90 °
Richtungsänderungstyp Richtung 1: hochkant zu rechts - neutral zu nach oben
Richtung 2: hochkant zu links - neutral zu nach oben
Farbe Weiß (RAL 9001)
Abmessungstyp Maßanfertigung
Länge 200 mm für die Seite A
200…750 mm für die Seite B
200 mm für die Seite C
Zusatzmerkmale
Breite 54 mm
Tiefe 146 mm
Montageort Auf Kabelkanälen
Elektrische Verbindung Geschmierter Gleitkontakt
Montagemodus Durch Schrauben
Normen IEC 61439-1
IEC 61439-6
Montage
Schutzart (IK) IK08 entspricht IEC 62262
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 16,7 cm
VPE 1 Breite 45,8 cm
VPE 1 Länge 42,1 cm
VPE 1 Gewicht 15,0 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate