Schneider-Electric
 
KSA400ABCB4 Bild- scope
KSA400ABCB4
KSA Zubehör, 400A, Aufsatz für Messtechnik für KSA400AB4
EAN Code EAN Code: 
3606480527838
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Canalis
Produktname KS
Kurzbezeichnung des Geräts KSA
Produktkompatibilität Canalis KSA busbar trunking 400 A
Angebotstyp Advanced
Produkt- oder Komponententyp Kommunikationskasten
Stangenmaterial Aluminium
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230-690 V
Anzahl Kreise 1
Schutzart Ohne Schutz
Steuerungstyp Kommuniziert
Farbe Weiß (RAL 9001)
Zusatzmerkmale
Geliefertes Zubehör Endabdeckung
Montageort Speiseeinheiten
Montagehalterung Sammelschiene
Gehäusematerial Metall
Breite 411,5 mm
Tiefe 127 mm
Höhe 350 mm
Produktgewicht 5,3 kg
Normen IEC 61439-1
IEC 61439-6
Montage
Schutzart (IP) IP55 conforming to IEC 60529
Schutzart (IK) IK08 conforming to IEC 62262
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 23,0 cm
VPE 1 Breite 41,0 cm
VPE 1 Länge 43,5 cm
VPE 1 Gewicht 5,8 kg
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 62,0 cm
VPE 2 Breite 85,0 cm
VPE 2 Länge 92,0 cm
VPE 2 Gewicht 61,0 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months