Schneider-Electric
 
KSA400ABTZFL21 Bild- scope
KSA400ABTZFL21
KSA Zubehör, Flanschplatte für FL21 Zugentlastungen für KSA400ABT4
EAN Code EAN Code: 
3606485071947
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Canalis
Produktname KS
Produkt- oder Komponententyp Kabeleinführungsplatte
Zubehör / Teilekategorie Verkabelungszubehör
Produktkompatibilität KSA400ABT4
FL21
Montagehalterung Speiseeinheit
Zusatzmerkmale
[Ie] Betriebsbemessungstrom 400 A
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Höhe 491 mm
Breite 208,5 mm
Anzahl der Ausschnitte 1 Ausschnitt
Abmessungen des Ausschnitts 194 x 69 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,7 cm
VPE 1 Breite 20,8 cm
VPE 1 Länge 49,1 cm
VPE 1 Gewicht 807,0 g
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 8
VPE 2 Höhe 47,0 cm
VPE 2 Breite 62,0 cm
VPE 2 Länge 92,0 cm
VPE 2 Gewicht 20,0 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene Halogenfreies Produkt
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months