|
|
|
KSA630ABD4
KSA Endeinspeisung, 630A, Rechtsmontage
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Canalis
|
Produktname
|
KS
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
KSA
|
Produktkompatibilität
|
Canalis KSA busbar trunking 500…1000 A
|
Angebotstyp
|
Classic
Steighauptleitungen
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Einspeisungseinheit
|
Stangenmaterial
|
Aluminium
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
630 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230-690 V
|
Anzahl Kreise
|
1
|
Sammelschienenbündelpolarität
|
3L + N + PE
|
Schutzart
|
Ohne Schutz
|
Steuerungstyp
|
Ohne
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9001)
|
Zusatzmerkmale
Geliefertes Zubehör
|
Endabdeckung
|
Montageort
|
Rechts
|
Montagemodus
|
Durch Schrauben
|
Montagehalterung
|
Sammelschiene
|
Gehäusematerial
|
Metall
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Öse für 300 mm² fest
Öse für 300 mm² flexibel
|
Breite
|
753 mm
|
Tiefe
|
288 mm
|
Höhe
|
457 mm
|
Produktgewicht
|
22 kg
|
Normen
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
29,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
50,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
76,1 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
24,0 kg
|
VPE 2 Art
|
P06
|
VPE 2 Menge
|
2
|
VPE 2 Höhe
|
80,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
60,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Halogenfreies Produkt
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|