|
|
|
KSA630DZCH43F
KSA Z-Element, 630A, hochkant, rechts-links, Wahllänge, Brandschott
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Canalis
|
Produktname
|
KS
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
KSA
|
Angebotstyp
|
Erweitert
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Z-Winkelstück
|
Beschreibung der Sammelschiene
|
Feuersperre auf Maßanfertigung (nur eine Seite)
|
Produktkompatibilität
|
Canalis KSA Stromschienenverteiler 500…1000 A
|
Geräteanwendung
|
Richtungsänderung
|
Material der Kabel
|
Aluminium
|
Polarität des Sammelschienenverteilers
|
3L + N + PE
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
630 A bei 35 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP55 entspricht IEC 60529
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 - 690 V
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Öffnungswinkel
|
90 °
|
Richtungsänderungstyp
|
Richtung 1: hochkant zu rechts - neutral zu nach oben
Richtung 2: hochkant zu links - neutral zu nach oben
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9001)
|
Abmessungstyp
|
Maßanfertigung
|
Länge
|
290…800 mm für die Seite A
200…800 mm für die Seite B
290…800 mm für die Seite C
700…1200 mm für die Seite mit Brandbarriere
|
Zusatzmerkmale
Breite
|
113 mm
|
Tiefe
|
146 mm
|
Montageort
|
Auf Kabelkanälen
|
Elektrische Verbindung
|
Geschmierter Gleitkontakt
|
Montagemodus
|
Durch Schrauben
|
Normen
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Montage
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht IEC 62262
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
16,7 cm
|
VPE 1 Breite
|
92,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
157,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
16,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Ja
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|