|
|
|
KSA800ED45018
KSA gerades Element, 800A, 5m, 18Abgänge
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Canalis
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
KSA
|
Angebotstyp
|
Classic
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Stromschienenverteiler
|
Beschr. d. Sammelschiene
|
Horizontal distribution length
|
Produktkompatibilität
|
Canalis KSA busbar trunking 500…1000 A
|
Stangenmaterial
|
Aluminium
|
Sammelschienenbündelpolarität
|
3L + N + PE
|
Anzahl Anzapf-Auslässe
|
18
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
800 A bei 35 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
Montagemodus
|
Durch Schrauben
|
Abmessungstyp
|
Position
|
Länge
|
5 m
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9001)
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Pole
|
4
|
Neutralposition
|
Nach oben
|
Montageposition
|
Horizontal
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230-690 V
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
37,4 kA
|
[Ipk] Bemessungs-Stoßstrom
|
78,7 kA
|
Elektrische Verbindung
|
Geschmierter Gleitanschluss
|
Breite
|
113 mm
|
Höhe
|
146 mm
|
Produktgewicht
|
69,2 kg
|
Intervall Abzweigeinheit
|
500 mm
|
Ausgestrahltes Magnetfeld
|
1,12 µT
|
Thermische Belastungsgrenze
|
1758000 kA².s
|
THDI
|
0…15 % 800 A
15…33 % 630 A
33…100 % 500 A
|
Max. Spannungsabfall
|
<0,008 V mit Leistungsfaktor = 1 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
<0,009 V mit Leistungsfaktor = 0,9 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
<0,009 V mit Leistungsfaktor = 0,8 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
<0,009 V mit Leistungsfaktor = 0,7 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
|
Normen
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Montage
Schutzart (IK)
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
35 °C (ohne Leistungsminderung)
55 °C (mit Leistungsminderungsfaktor)
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
17,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
513,750 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
69,000 kg
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
29,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
66,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
518,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
834,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Halogenfreies Produkt
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|