Schneider-Electric
 
KSB160DD411 Bild- scope
KSB160DD411
KS Abgangskasten,160A, leer, 3L+N+PE für 4p. Compact NSX Stecktechnik
EAN Code EAN Code: 
3606485078762
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Canalis
Kompatible Produktfamilie Canalis KS Stromschienenverteiler
Angebotstyp Advanced
Produkt- oder Komponententyp Abgangseinheit
Kompatibilität von Sammelschiene Canalis KS Stromschienenverteilersteckbar Steckdosen
Nennbetriebsstrom Ie 160 A bei 35 °C
Schutzfunktionen Leistungsschalter: Compact NSX100
Leistungsschalter: Compact NSX160
Geliefertes Zubehör Leistungsschalter separat zu bestellen
Montagemodus Steckbar mit fester Polarität
Polarität Abzweigeinheit 3L+N+PE
Farbe Weiß (RAL 9001)
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung Mittlere Energieverteilung
Betriebsbemessungsspannung Ue 400 V abhängig vom Schutzgerät
500 V abhängig vom Schutzgerät
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6,8 kV
Nennisolationsspannung Ui 400 V abhängig vom Schutzgerät
500 V abhängig vom Schutzgerät
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Steuerungstyp Verlängerter Drehgriff
Elektrische Verbindung Gecrimpter Kabelschuh - ISO32 - Kabel: 70 mm² flexibel
Gecrimpter Kabelschuh - ISO32 - Kabel: 70 mm² fest
Tür- / Deckelöffnungsseite Rechts
Abzweigeinheit getrennter Modus Durch Öffnung der Tür
Anzahl von Öffnungen 1 Öffnung für Stützdurchführungsplatte FL21
Normen IEC 61439-6
IEC 61439-1
Gehäusematerial Metall
Breite 450 mm
Tiefe 310 mm
Tiefe (Tür offen) 727 mm
Produktgewicht 15 kg
Montage
Erdungssystem TT
TN-S
IT
Schutzart (IP) IP55 conforming to IEC 60529
Schutzart (IK) IK08 conforming to IEC 62262
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 37,9 cm
VPE 1 Breite 46,1 cm
VPE 1 Länge 46,4 cm
VPE 1 Gewicht 16,0 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 4
VPE 2 Höhe 97,0 cm
VPE 2 Breite 80,0 cm
VPE 2 Länge 120,0 cm
VPE 2 Gewicht 84,0 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months