|
|
|
KSB160SF4
KS Abgangskasten,160A, 3L+N+PE, für Sicherungen NH0
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Canalis
|
Kompatible Produktfamilie
|
Canalis KT Stromschienenverteiler
Canalis KS Stromschienenverteiler
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abgangseinheit
|
Kompatibilität von Sammelschiene
|
Canalis KS Stromschienenverteilersteckbar Steckdosen
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
160 A bei 35 °C
|
Schutzart
|
Sicherungslasttrennschalter: für aM Kontaktmesserart Sicherung, Größe 0 - 160 A entspricht NF Standard
Sicherungslasttrennschalter: für gG Kontaktmesserart Sicherung, Größe 0 - 160 A entspricht NF Standard
|
Geliefertes Zubehör
|
Sicherung separat zu bestellen
|
Montagemodus
|
Steckbar mit fester Polarität
|
Polarität Abzweigeinheit
|
3L+N+PE
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9001)
|
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung
|
Mittlere Energieverteilung
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
230-690 V abhängig vom Schutzgerät
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6,8 kV
|
Nennisolationsspannung Ui
|
690 V abhängig vom Schutzgerät
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Elektrische Verbindung
|
Kupferkabelfahne - ISO63 - Kabel: 70 mm² flexibel
Kupferkabelfahne - ISO63 - Kabel: 70 mm² fest
|
Tür- / Deckelöffnungsseite
|
Rechts
|
Abzweigeinheit getrennter Modus
|
Durch Öffnung der Tür
|
Anzahl von Öffnungen
|
1 Öffnung für Stützdurchführungsplatte FL21
|
Normen
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Gehäusematerial
|
Metall
|
Breite
|
482 mm
|
Tiefe
|
207 mm
|
Tiefe (Tür offen)
|
577,5 mm
|
Höhe
|
332 mm
|
Produktgewicht
|
11 kg
|
Montage
Erdungssystem
|
TT
TN-S
IT
|
Schutzart (IP)
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
29,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
34,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
50,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
9,75 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
8
|
VPE 2 Höhe
|
70,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
88,5 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|