Schneider-Electric
 
KSB160SFZFL21 Bild- scope
KSB160SFZFL21
KSA Zubehör, Flanschplatte für FL21 Zugentlastungen für KSB160SF, DC, DD
EAN Code EAN Code: 
3606485072135
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Canalis
Produktname KS
Produkt- oder Komponententyp Leerer Abgangskasten
Produktkompatibilität KS
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung Geringe Energieverteilung
[Ie] Betriebsbemessungstrom 160,0 A
Normen IEC 61439-6
IEC 60439-2
Gehäusematerial Metall
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,5 cm
VPE 1 Breite 11,5 cm
VPE 1 Länge 24,5 cm
VPE 1 Gewicht 215,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 13,0 cm
VPE 2 Breite 22,0 cm
VPE 2 Länge 52,0 cm
VPE 2 Gewicht 4,565 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene Halogenfreies Produkt
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months