|
|
|
KSB160SM524
KS Abgangskasten,160A, leer, 3L+PEN, 24 Teilungeinheiten
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Canalis
|
Kompatible Produktfamilie
|
Canalis KS Stromschienenverteiler
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abzweigeinheit
|
Kompatibilität der Sammelschienenverteiler
|
Canalis KS Stromschienenverteilersteckbar
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
160 A
|
Schutzart
|
Leistungsschalter: Miniatur-Leitungsschutzschalter (MCB)
|
Montagemodus
|
Steckbar mit fester Polarität
|
Polarität Abzweigeinheit
|
3L+PEN
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9001)
|
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung
|
Mittlere Energieverteilung
|
Geliefertes Zubehör
|
Leistungsschalter separat zu bestellen
Abdeckplatte
4 DIN-Schiene
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 - 690 V abhängig vom Schutzgerät
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6,8 kV
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
400 V abhängig vom Schutzgerät
500 V abhängig vom Schutzgerät
690 V abhängig vom Schutzgerät
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Elektrische Verbindung
|
Kabelschuhe - ISO50 35 mm² flexibel
Kabelschuhe - ISO50 50 mm² fest
|
Tür- / Deckelöffnungsseite
|
Unten
|
Abschaltmodus der Abzweigvorrichtung
|
Durch das Herausziehen
|
Normen
|
IEC 61439-6
IEC 61439-1
|
Gehäusematerial
|
Metall
|
18 mm Einheiten
|
24
|
Breite
|
494 mm
|
Tiefe
|
308 mm
|
Tiefe (Tür offen)
|
650 mm
|
Höhe
|
303 mm
|
Produktgewicht
|
10,69 kg
|
Montage
Erdungssystem
|
TN-C
|
Schutzart (IP)
|
IP55 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht IEC 62262
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
25,100 cm
|
VPE 1 Breite
|
34,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
45,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
9,000 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
8
|
VPE 2 Höhe
|
90,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
100,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Ja
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
SCIP-Nummer
|
Fbe82b7c-542c-4391-913a-58c8f489ca40
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|