Schneider-Electric
 
KSB250DCZFL21 Bild- scope
KSB250DCZFL21
KSA Zubehör, Flanschplatte für FL21 Zugentlastungen für KSB250SF, DC, DD
EAN Code EAN Code: 
3606485072111
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Canalis
Produktname KS
Produkt- oder Komponententyp Leerer Abgangskasten
Produktkompatibilität KS
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung Geringe Energieverteilung
[Ie] Betriebsbemessungstrom 250,0 A
Normen IEC 60439-2
IEC 61439-6
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,2 cm
VPE 1 Breite 14,5 cm
VPE 1 Länge 24,5 cm
VPE 1 Gewicht 262,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 5,43 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 80
VPE 3 Höhe 44,0 cm
VPE 3 Breite 80,0 cm
VPE 3 Länge 60,0 cm
VPE 3 Gewicht 28,12 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene Halogenfreies Produkt
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months