|
|
|
KSB250SM428
KS Abgangskasten,250A, leer, 3L+N+PE, 28 Teilungeinheiten
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Canalis
|
Kompatible Produktfamilie
|
Canalis KS Stromschienenverteiler
|
Angebotstyp
|
Steighauptleitungen
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abgangseinheit
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
250 A bei 35 °C
|
Schutzfunktionen
|
Lastentrennschalter: INS250
Leistungsschalter: Leitungsschutzschalter (MCB)
|
Geliefertes Zubehör
|
Leistungsschalter separat zu bestellen
2 DIN-Schiene
|
Montagemodus
|
DIN-Schienenmontage
|
Polarität Abzweigeinheit
|
3L+N+PE
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9001)
|
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung
|
Mittlere Energieverteilung
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
400 V abhängig vom Schutzgerät
500 V abhängig vom Schutzgerät
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6,8 kV
|
Nennisolationsspannung Ui
|
400 V abhängig vom Schutzgerät
500 V abhängig vom Schutzgerät
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Steuerungstyp
|
Verlängerter Drehgriff
|
Elektrische Verbindung
|
Gecrimpter Kabelschuh - ISO32 - Kabel: 70 mm² flexibel
Gecrimpter Kabelschuh - ISO32 - Kabel: 150 mm² fest
|
Tür- / Deckelöffnungsseite
|
Rechts
|
Abzweigeinheit getrennter Modus
|
Durch Öffnung der Tür
|
Normen
|
IEC 61439-6
IEC 61439-1
|
Gehäusematerial
|
Metall
|
18 mm Einheiten
|
28
|
Breite
|
407 mm
|
Tiefe
|
278 mm
|
Höhe
|
632 mm
|
Produktgewicht
|
14 kg
|
Montage
Erdungssystem
|
TT
TN-S
IT
|
Schutzart (IP)
|
IP31 conforming to IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
44,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
33,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
65,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
14,000 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
4
|
VPE 2 Höhe
|
50,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
84,124 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|