Schneider-Electric
 
KSB400SDF4 Bild- scope
KSB400SDF4
KS Abgangskasten,400A, leer, 3L+N+PE für 4p. INFD
EAN Code EAN Code: 
3606485269405
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Canalis
Kompatible Produktfamilie Canalis KS Stromschienenverteiler
Produkt- oder Komponententyp Abgangseinheit
Kompatibilität von Sammelschiene Canalis KS Stromschienenverteilersteckbar Steckdosen
Nennbetriebsstrom Ie 400 A bei 35 °C
Schutzart Fupact INF Sicherung für Lasttrennschalter: BS Sicherung
Fupact INF Sicherung für Lasttrennschalter: DIN Sicherung
Geliefertes Zubehör Sicherung separat zu bestellen
Montagemodus Steckbar mit fester Polarität
Polarität Abzweigeinheit 3L+N+PE
Farbe Weiß (RAL 9001)
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung Mittlere Energieverteilung
Betriebsbemessungsspannung Ue 230-690 V abhängig vom Schutzgerät
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6,8 kV
Nennisolationsspannung Ui 690 V abhängig vom Schutzgerät
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Steuerungstyp Verlängerter Drehgriff
Elektrische Verbindung Tunnelklemme - ISO40 - Kabel: 150 mm² flexibel
Tunnelklemme - ISO40 - Kabel: 240 mm² fest
Tür- / Deckelöffnungsseite Rechts
Abzweigeinheit getrennter Modus Durch Öffnung der Tür
Normen IEC 61439-1
IEC 61439-6
Gehäusematerial Metall
Breite 732 mm
Tiefe 350 mm
Tiefe (Tür offen) 976,5 mm
Höhe 438 mm
Produktgewicht 18 kg
Montage
Erdungssystem TT
TN-S
IT
Schutzart (IP) IP55 conforming to IEC 60529
Schutzart (IK) IK08 conforming to IEC 62262
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 35,8 cm
VPE 1 Breite 43,8 cm
VPE 1 Länge 74,3 cm
VPE 1 Gewicht 21,0 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months