|
|
|
KSB50SV5
KS Abgangskasten, 50A, 3L+PEN, leer, Montageplatte
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Canalis
|
Produktname
|
KS
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Leerer Abgangskasten
|
Produktkompatibilität
|
KS
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
50 A bei 35 °C
|
Polarität Abzweigeinheit
|
3L+PEN
|
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung
|
Geringe Energieverteilung
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
230-690 V abhängig vom Schutzgerät
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV
|
Nennisolationsspannung Ui
|
690 V abhängig vom Schutzgerät
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Abzweigeinheit getrennter Modus
|
Durch Entfernen des Abgangsadapters
|
Abzweigeinheit Steckverbinder Typ
|
Mit fester Polarität
|
Türöffnungsgröße
|
432,5 mm
|
Türöffnungsseite
|
Rechts
|
Normen
|
IEC 60439-2
IEC 61439-6
|
Gehäusematerial
|
Kunststoff
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9001)
|
Breite
|
356 mm
|
Tiefe
|
103 mm
|
Höhe
|
202 mm
|
Produktgewicht
|
2,2 kg
|
Montage
Erdungssystem
|
TN-C - Stromschienenverteiler
TN-C - Abgangseinheit
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
16,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
20,300 cm
|
VPE 1 Länge
|
35,700 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,950 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
38
|
VPE 2 Höhe
|
80,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
86,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|