Schneider-Electric
 
KSB63EGP Bild- scope
KSB63EGP
KSA Zubehör, Montageplatte für Messtechnik für KSB63SM
EAN Code EAN Code: 
3606480611049
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Canalis
Produktname KS
Produkt- oder Komponententyp Montageplatte
Kompatible Produktfamilie Canalis KS Abgangseinheit
Zusatzmerkmale
Zubehör / Teilekategorie Zubehör Abgangskästen
Geräteanwendung Installation von EGX-Gateway-Geräten
Montage der Befestigungsvorr. In die Abgangseinheit
Montagehalterung Abgangseinheit KSB63SM48 63 A
Abgangseinheit KSB63SM58 63 A
Normen IEC 61439-6
IEC 60439-2
Gehäusematerial Metall
Produktgewicht 400 g
Menge pro Satz Satz à 1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,000 cm
VPE 1 Breite 20,000 cm
VPE 1 Länge 29,000 cm
VPE 1 Gewicht 397,600 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 13,000 cm
VPE 2 Breite 24,000 cm
VPE 2 Länge 33,000 cm
VPE 2 Gewicht 2,253 kg
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 10
VPE 3 Höhe 30,000 cm
VPE 3 Breite 30,000 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 4,926 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate