Schneider-Electric
 
KSB63PMP Bild- scope
KSB63PMP
KSA Zubehör, Montageplatte für Messtechnik für KSB100SV
EAN Code EAN Code: 
3606480611032
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Canalis
Produktname KS
Produkt- oder Komponententyp Montageplatte
Kompatible Produktfamilie Canalis (KS) Abgangseinheit
Zusatzmerkmale
Zubehör / Teilekategorie Zubehör Abgangskästen
Geräteanwendung Installation von Power Meter-Geräten
Montage der Befestigungsvorr. In die Abgangseinheit
Montagehalterung Leerer Abgangskasten KSB100SV4 100 A
Leerer Abgangskasten KSB100SV5 100 A
Normen IEC 61439-6
IEC 60439-2
Gehäusematerial Metall
Produktgewicht 1 kg
Menge pro Satz Satz à 1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,0 cm
VPE 1 Breite 22,5 cm
VPE 1 Länge 35,5 cm
VPE 1 Gewicht 1,079 kg
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 40,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 13,3 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 48
VPE 3 Höhe 74,0 cm
VPE 3 Breite 60,0 cm
VPE 3 Länge 80,0 cm
VPE 3 Gewicht 60,2 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate