|
|
|
KSBQPRD
KSA Abgangskasten mit Blitzstromableiter Quick-PRD40r, 3P + N
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Canalis
|
Produktname
|
KS
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abgangseinheit
|
Schutzart
|
Überspannungsableiter
|
Polarität Abzweigeinheit
|
3L+N+PE
|
Geliefertes Zubehör
|
Quick PRD40r 3P+N
|
Typ der Überspannungsableiter-Klasse
|
Typ 2
|
Zusatzmerkmale
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230-415 V
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen
|
25 kA
|
[Imax] Max. Ableitstoßstrom
|
40 kA
|
Elektrische Verbindung
|
Vorverdrahtet
|
Abzweigeinheit getrennter Modus
|
Durch Öffnen der Abdeckung des Abgangskastens
|
Abzweigeinheit Steckverbinder Typ
|
Mit fester Polarität
|
Türöffnungsseite
|
Rechts
|
Türöffnungsgröße
|
432,5 mm
|
Normen
|
IEC 60439-2
IEC 81643-1
EN 61643-11
|
Gehäusematerial
|
Kunststoff
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9001)
|
Breite
|
357 mm
|
Tiefe
|
108 mm
|
Höhe
|
202 mm
|
Produktgewicht
|
3,4 kg
|
Montage
Erdungssystem
|
TT
TN-C
TN-S
|
Schutzart (IP)
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
15,800 cm
|
VPE 1 Breite
|
20,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
35,700 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
3,499 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
38
|
VPE 2 Höhe
|
195,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
133,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|