|
|
|
KSC160ED4306
KSC gerades Element, 160A, 3m, 6Abgänge
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Canalis
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
KSC
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Stromschienenverteiler
|
Beschreibung der Sammelschiene
|
Länge der horizontalen Verteilung
|
Produktkompatibilität
|
Canalis KSC Stromschienenverteiler 160 A
|
Material der Kabel
|
Kupfer
|
Polarität des Sammelschienenverteilers
|
3L + N + PE
3L + PE
|
Anzahl der Abzweigstellen
|
6
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
160 A bei 35 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP55 entspricht IEC 60529
|
Montagemodus
|
Durch Schrauben
|
Abmessungstyp
|
Reparieren
|
Länge
|
3 m
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9001)
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Pole
|
4
|
Neutralposition
|
Nach oben
|
Montageposition
|
Horizontal
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 - 690 V
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
4,45 kA
|
[Ipk] Bemessungs-Stoßstrom
|
22 kA
|
Elektrische Verbindung
|
Geschmierter Gleitkontakt
|
Breite
|
54 mm
|
Höhe
|
146 mm
|
Produktgewicht
|
14,6 kg
|
Intervall der Abzweigeinheit
|
1000 mm
|
Abgestrahltes Magnetfeld
|
0,41 µT
|
Thermische Belastungsgrenze
|
202000 kA².s
|
THDI
|
0…15 % 160 A
15…33 % 125 A
33…100 % 100 A
|
Max. Spannungsabfall
|
<0,0667 V mit Leistungsfaktor = 1 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
<0,0666 V mit Leistungsfaktor = 0,9 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
<0,0665 V mit Leistungsfaktor = 0,8 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
<0,0665 V mit Leistungsfaktor = 0,7 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
|
Normen
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Montage
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht IEC 62262
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
35 °C (ohne Leistungsminderung)
55 °C (mit Leistungsminderungsfaktor)
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
15,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
309,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
14,6 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Ja
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Nachhaltige Verpackung
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Halogengehalt Leistung
|
Halogenfreies Produkt
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|