|
|
|
KSC400DLC4A
KSC Winkelelement, 400A,hochkant, Wahllänge
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Canalis
|
Produktname
|
KS
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
KSC
|
Angebotstyp
|
Standard
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Winkelstück
|
Beschreibung der Sammelschiene
|
Standard auf Maßanfertigung
|
Produktkompatibilität
|
Canalis KSC Stromschienenverteiler 400 A
|
Geräteanwendung
|
Richtungsänderung
|
Material der Kabel
|
Kupfer
|
Polarität des Sammelschienenverteilers
|
3L + N + PE
3L + PE
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
400 A bei 35 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP55 entspricht IEC 60529
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 - 690 V
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Öffnungswinkel
|
90 °
|
Richtungsänderungstyp
|
Richtung 1: hochkant zu rechts -
Richtung 1: hochkant zu links -
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9001)
|
Abmessungstyp
|
Maßanfertigung
|
Zusatzmerkmale
Länge
|
200…695 mm für die Seite A
200…695 mm für die Seite B
|
Breite
|
46 mm
|
Höhe
|
147 mm
|
Montageort
|
Auf Kabelkanälen
|
Montageposition
|
Jede Position
|
Elektrische Verbindung
|
Geschmierter Gleitkontakt
|
Montagemodus
|
Durch Schrauben
|
Normen
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Montage
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht IEC 62262
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
72,6 cm
|
VPE 1 Länge
|
72,6 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
25,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Ja
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Nachhaltige Verpackung
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|