Schneider-Electric
 
KSC400ED43012 Bild- scope
KSC400ED43012
KSC gerades Element, 400A, 3m, 12Abgänge
EAN Code EAN Code: 
3606480677328
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Canalis
Kurzbezeichnung des Geräts KSC
Produkt- oder Komponententyp Stromschienenverteiler
Beschreibung der Sammelschiene Länge der horizontalen Verteilung
Produktkompatibilität Canalis KSC Stromschienenverteiler 400 A
Material der Kabel Kupfer
Polarität des Sammelschienenverteilers 3L + N + PE
3L + PE
Anzahl der Abzweigstellen 12
[Ie] Betriebsbemessungstrom 400 A bei 35 °C
Schutzart (IP) IP55 entspricht IEC 60529
Montagemodus Durch Schrauben
Abmessungstyp Reparieren
Länge 3 m
Farbe Weiß (RAL 9001)
Zusatzmerkmale
Anzahl der Pole 4
Neutralposition Nach oben
Montageposition Horizontal
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 - 690 V
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 690 V
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 18,8 kA
[Ipk] Bemessungs-Stoßstrom 49,2 kA
Elektrische Verbindung Geschmierter Gleitkontakt
Breite 54 mm
Höhe 146 mm
Produktgewicht 30 kg
Intervall der Abzweigeinheit 500 mm
Abgestrahltes Magnetfeld 1 µT
Thermische Belastungsgrenze 354000 kA².s
THDI 0…15 % 400 A
15…33 % 315 A
33…100 % 250 A
Max. Spannungsabfall <0,0184 V mit Leistungsfaktor = 1 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
<0,0179 V mit Leistungsfaktor = 0,9 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
<0,0177 V mit Leistungsfaktor = 0,8 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
<0,0176 V mit Leistungsfaktor = 0,7 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
Normen IEC 61439-1
IEC 61439-6
Montage
Schutzart (IK) IK08 entspricht IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Betrieb 35 °C (ohne Leistungsminderung)
55 °C (mit Leistungsminderungsfaktor)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,5 cm
VPE 1 Breite 311 cm
VPE 1 Länge 17 cm
VPE 1 Gewicht 30 kg
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 50 cm
VPE 2 Breite 315 cm
VPE 2 Länge 70 cm
VPE 2 Gewicht 600 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
Nachhaltige Verpackung Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Halogengehalt Leistung Halogenfreies Produkt
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate