Schneider-Electric
 
KZ41H Bild- scope
KZ41H
Knebel 35mm neue Ausführung, rot, Verpackungseinheit: 5 Stck.
EAN Code EAN Code: 
3389110297973
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony K
Zubehör / Teilebezeichnung Griff, neue Form
Zubehör / Teiletyp Griff
Zubehör / Teilekategorie Ersatzteile
Zubehör / Zielkategorie Nockenschalter
Farbe Rot
Länge 35 mm
Verkauf je unteilbare Menge 5
Zusatzmerkmale
Produktgewicht 0,007 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,2 cm
VPE 1 Breite 2,8 cm
VPE 1 Länge 3,4 cm
VPE 1 Gewicht 5,4 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 3 cm
VPE 2 Breite 9 cm
VPE 2 Länge 10 cm
VPE 2 Gewicht 29 g
VPE 3 Art S01
VPE 3 Menge 100
VPE 3 Höhe 15 cm
VPE 3 Breite 15 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 1,045 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months